??
CAD model selection
K0114.3122
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0114 - Tension levers flat internal thread
Bill of material
K0114.3122
BESTKIPP
Order No.
K0114.3122
GRAD
degree
15 °
GR
size
3
X
Internal thread
M 12
T
height
27 mm
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
45 mm
D2
diameter
37 mm
D3
diameter
14 mm
H
height
28 mm
H1
height
2 mm
H2
height
17.0 mm
H3
height
33 mm
H4
height
48 mm
A
Length
145 mm
A2
Length
15 mm
ZZ
No. of teeth
36
GEW
Approx. weight
0.4668 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245076505
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions